Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NK60/25R+1R55X60X25 - NTN

NK60/25R+1R55X60X25

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure25 mm
F - Cote sous Rouleaux60 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
s - Déport axial max1,5 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Référence bague intérieure1R55X60X25
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,271 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique41 kN
C0r - Capacité charge statique85 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI58 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE68 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm