Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NK73/25R+1R65X73X25 - NTN

NK73/25R+1R65X73X25

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure25 mm
F - Cote sous Rouleaux73 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
s - Déport axial max1 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Référence bague intérieure1R65X73X25
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,466 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique54 kN
C0r - Capacité charge statique100 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI69 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE86 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm