Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NK73/25R - NTN

NK73/25R

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux73 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure25 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,302 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique54 kN
C0r - Capacité charge statique100 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE86 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm