Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NK80/35R+1R70X80X35 - NTN

NK80/35R+1R70X80X35

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur95 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure35 mm
F - Cote sous Rouleaux80 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
s - Déport axial max0,8 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Référence bague intérieure1R70X80X35
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,738 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique79,5 kN
C0r - Capacité charge statique184 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI75 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE90 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm