Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NKS60 - NTN

NKS60

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collet latéral, segment latéral, série lourde

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux60 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure28 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,335 kg
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique44,5 kN
C0r - Capacité charge statique85 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE64 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1,1 mm