Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN Fw - Cote sous rouleaux 10 mm dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre 10 mm D - Diamètre Extérieur 19 mm D1 - Diamètre extérieur de la rondelle 24 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 23 mm C1 - Hauteur de butée 9 mm C2 - Position trou 6,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0,3 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes Classe de précision P0 Masse 0,037 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 5,45 kN Ca - Capacité charge axiale dynamique 10 kN C0r - Capacité charge statique 6,45 kN C0a - Capacité charge axiale statique 14 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6700 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 9500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 18 mm ras max - Rayon max raccordement arbre & logement 0,3 mm