Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 15 mm |
| dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre | 15 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 24 mm |
| D2 - Diamètre extérieur flasque de butée | 29 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 23 mm |
| C1 - Hauteur de butée | 9 mm |
| C2 - Position trou | 6,5 mm |
| a - Diamètre d'appui butée | 23,7 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,3 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Oui/Yes |
| k - Diamètre trou | 2,5 mm |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,048 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 8,25 kN |
| Ca - Capacité charge axiale dynamique | 10,5 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 10,2 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 16,8 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 6200 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 8800 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 23 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 0,3 mm |