Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN Fw - Cote sous rouleaux 20 mm dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre 20 mm D - Diamètre Extérieur 30 mm D2 - Diamètre extérieur flasque de butée 36 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 30 mm C1 - Hauteur de butée 10 mm C2 - Position trou 10,5 mm a - Diamètre d'appui butée 30,7 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0,3 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k - Diamètre trou 2,5 mm Classe de précision P0 Masse 0,09 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 16,4 kN Ca - Capacité charge axiale dynamique 14,2 kN C0r - Capacité charge statique 27,1 kN C0a - Capacité charge axiale statique 24,7 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 5200 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 7500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 29 mm ras max - Rayon max raccordement arbre & logement 0,3 mm