Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 30 mm |
| dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre | 30 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 42 mm |
| D1 - Diamètre extérieur de la rondelle | 47 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 30 mm |
| C1 - Hauteur de butée | 11 mm |
| C2 - Position trou | 9,5 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Oui/Yes |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,14 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 22,3 kN |
| Ca - Capacité charge axiale dynamique | 20,4 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 39,5 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 42 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 4300 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 6200 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 40 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 0,6 mm |