Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 40 mm |
| dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre | 40 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 52 mm |
| D1 - Diamètre extérieur de la rondelle | 60 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 32 mm |
| C1 - Hauteur de butée | 13 mm |
| C2 - Position trou | 10 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Oui/Yes |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,216 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 25,9 kN |
| Ca - Capacité charge axiale dynamique | 26,9 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 52,5 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 63 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 3500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 5000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 52 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 0,6 mm |