Roulements combinés

NKX45 - NTN

NKX45

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux45 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre45 mm
D - Diamètre Extérieur58 mm
D1 - Diamètre extérieur de la rondelle65 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure32 mm
C1 - Hauteur de butée14 mm
C2 - Position trou9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Classe de précisionP0
Masse0,252 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique27,6 kN
Ca - Capacité charge axiale dynamique27,9 kN
C0r - Capacité charge statique59 kN
C0a - Capacité charge axiale statique69 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI57 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined