Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN Fw - Cote sous rouleaux 60 mm dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre 60 mm D - Diamètre Extérieur 72 mm D2 - Diamètre extérieur flasque de butée 86,5 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 40 mm C1 - Hauteur de butée 17 mm C2 - Position trou 12 mm a - Diamètre d'appui butée 80,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k - Diamètre trou 3 mm Classe de précision P0 Masse 0,484 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 29,8 kN Ca - Capacité charge axiale dynamique 41,5 kN C0r - Capacité charge statique 71,5 kN C0a - Capacité charge axiale statique 113 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3700 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 75 mm ras max - Rayon max raccordement arbre & logement 1 mm