Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 70 mm |
| dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre | 70 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 85 mm |
| D1 - Diamètre extérieur de la rondelle | 95 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 40 mm |
| C1 - Hauteur de butée | 18 mm |
| C2 - Position trou | 11 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Oui/Yes |
| k - Diamètre trou | 3 mm |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,612 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 36,5 kN |
| Ca - Capacité charge axiale dynamique | 43 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 86 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 127 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 2400 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 3400 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 85 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1 mm |