Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN Fw - Cote sous rouleaux 17 mm dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre 17 mm D - Diamètre Extérieur 26 mm D1 - Diamètre extérieur de la rondelle 30 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 25 mm C1 - Hauteur de butée 9 mm C2 - Position trou 8 mm a - Diamètre d'appui butée 25,7 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0,3 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k - Diamètre trou 2,5 mm Classe de précision P0 Masse 0,05 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 10,4 kN Ca - Capacité charge axiale dynamique 12,7 kN C0r - Capacité charge statique 14,4 kN C0a - Capacité charge axiale statique 29 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2500 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 10000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 27 mm ras max - Rayon max raccordement arbre & logement 0,3 mm