Roulements combinés

NKXR20T2 - NTN

NKXR20T2

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux20 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre20 mm
D - Diamètre Extérieur30 mm
D1 - Diamètre extérieur de la rondelle35 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure30 mm
C1 - Hauteur de butée10 mm
C2 - Position trou10,5 mm
a - Diamètre d'appui butée30,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2,5 mm
Classe de précisionP0
Masse0,09 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique16,4 kN
Ca - Capacité charge axiale dynamique20,2 kN
C0r - Capacité charge statique27,1 kN
C0a - Capacité charge axiale statique46,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI32 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined