Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN Fw - Cote sous rouleaux 30 mm dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre 30 mm D - Diamètre Extérieur 42 mm D1 - Diamètre extérieur de la rondelle 47 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 30 mm C1 - Hauteur de butée 11 mm C2 - Position trou 9,5 mm a - Diamètre d'appui butée 42,7 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes Classe de précision P0 Masse 0,162 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 22,3 kN Ca - Capacité charge axiale dynamique 27,8 kN C0r - Capacité charge statique 39,5 kN C0a - Capacité charge axiale statique 72,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1500 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 6000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 44 mm ras max - Rayon max raccordement arbre & logement 0,6 mm