Roulements combinés

NKXR40T2 - NTN

NKXR40T2

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux40 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre40 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
D1 - Diamètre extérieur de la rondelle60 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure32 mm
C1 - Hauteur de butée13 mm
C2 - Position trou10 mm
a - Diamètre d'appui butée55,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
Classe de précisionP0
Masse0,226 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique25,9 kN
Ca - Capacité charge axiale dynamique43 kN
C0r - Capacité charge statique52,5 kN
C0a - Capacité charge axiale statique121 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI56 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined