Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN Fw - Cote sous rouleaux 40 mm dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre 40 mm D - Diamètre Extérieur 52 mm D2 - Diamètre extérieur flasque de butée 61 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 32 mm C1 - Hauteur de butée 13 mm C2 - Position trou 10 mm a - Diamètre d'appui butée 55,7 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes Classe de précision P0 Masse 0,237 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 25,9 kN Ca - Capacité charge axiale dynamique 43 kN C0r - Capacité charge statique 52,5 kN C0a - Capacité charge axiale statique 121 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1200 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 56 mm ras max - Rayon max raccordement arbre & logement 0,6 mm