Roulements combinés

NKXR50T2 - NTN

NKXR50T2

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux50 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre50 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
D1 - Diamètre extérieur de la rondelle70 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure35 mm
C1 - Hauteur de butée14 mm
C2 - Position trou10 mm
a - Diamètre d'appui butée65,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Classe de précisionP0
Masse0,309 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique27,9 kN
Ca - Capacité charge axiale dynamique48,5 kN
C0r - Capacité charge statique62 kN
C0a - Capacité charge axiale statique150 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI66 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined