Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN Fw - Cote sous rouleaux 50 mm dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre 50 mm D - Diamètre Extérieur 62 mm D2 - Diamètre extérieur flasque de butée 71,5 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 35 mm C1 - Hauteur de butée 14 mm C2 - Position trou 10 mm a - Diamètre d'appui butée 65,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k - Diamètre trou 3 mm Classe de précision P0 Masse 0,329 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 27,9 kN Ca - Capacité charge axiale dynamique 48,5 kN C0r - Capacité charge statique 62 kN C0a - Capacité charge axiale statique 150 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 66 mm ras max - Rayon max raccordement arbre & logement 0,6 mm