Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 30 mm D - Diamètre Extérieur 55 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 13 mm E - Cote sur rouleaux 48,5 mm F - Cote sous Rouleaux 36,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,127 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 21,8 kN C0 - Capacité Charge Statique 19,6 kN Cu - Charge limite à la fatigue 2,39 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 16000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 14000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 34 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 35 mm db - Diamètre de passage mini BI 38 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 50 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,6 mm
Industry Calcul Factors