Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 60 mm D - Diamètre Extérieur 95 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 18 mm E - Cote sur rouleaux 85,5 mm F - Cote sous Rouleaux 69,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 0,452 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 44,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 48,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 5,9 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 8800 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 7500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 65 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 68 mm db - Diamètre de passage mini BI 71 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 88,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors