Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 18 mm E - Cote sur rouleaux 90,5 mm F - Cote sous Rouleaux 74,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 0,485 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 45,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 51 kN Cu - Charge limite à la fatigue 6,3 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 8200 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 7000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 70 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 73 mm db - Diamètre de passage mini BI 76 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 93,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors