• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU1020G1 - NTN

NU1020G1

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
E - Cote sur rouleaux137 mm
F - Cote sous Rouleaux113 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,465 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique103 kN
C0 - Capacité Charge Statique126 kN
Cu - Charge limite à la fatigue14,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI106,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face111 mm
db - Diamètre de passage mini BI116 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE142 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image