• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU1026C3 - NTN

NU1026C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
E - Cote sur rouleaux182 mm
F - Cote sous Rouleaux148 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse3,69 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique191 kN
C0 - Capacité Charge Statique238 kN
Cu - Charge limite à la fatigue24,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI136,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face146 mm
db - Diamètre de passage mini BI151 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE191 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image