• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU1028 - NTN

NU1028

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur210 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
E - Cote sur rouleaux192 mm
F - Cote sous Rouleaux158 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse4,05 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique195 kN
C0 - Capacité Charge Statique250 kN
Cu - Charge limite à la fatigue25,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI146,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face156 mm
db - Diamètre de passage mini BI161 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE201 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image