Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 150 mm D - Diamètre Extérieur 225 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 35 mm E - Cote sur rouleaux 205,5 mm F - Cote sous Rouleaux 169,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 4,77 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 224 kN C0 - Capacité Charge Statique 294 kN Cu - Charge limite à la fatigue 29,6 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3500 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 158 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 167 mm db - Diamètre de passage mini BI 173 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 214 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
Industry Calcul Factors