Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 160 mm D - Diamètre Extérieur 240 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 38 mm E - Cote sur rouleaux 220 mm F - Cote sous Rouleaux 180 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 5,9 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 263 kN C0 - Capacité Charge Statique 340 kN Cu - Charge limite à la fatigue 34 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3300 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 168 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 178 mm db - Diamètre de passage mini BI 184 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 229 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
Industry Calcul Factors