• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU1032C3 - NTN

NU1032C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur160 mm
D - Diamètre Extérieur240 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure38 mm
E - Cote sur rouleaux220 mm
F - Cote sous Rouleaux180 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse5,9 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique263 kN
C0 - Capacité Charge Statique340 kN
Cu - Charge limite à la fatigue34 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI168 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face178 mm
db - Diamètre de passage mini BI184 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE229 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image