Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 170 mm D - Diamètre Extérieur 260 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 42 mm E - Cote sur rouleaux 237 mm F - Cote sous Rouleaux 193 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 7,88 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 310 kN C0 - Capacité Charge Statique 400 kN Cu - Charge limite à la fatigue 38,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 181 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 190 mm db - Diamètre de passage mini BI 197 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 249 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors