Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 180 mm D - Diamètre Extérieur 280 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 46 mm E - Cote sur rouleaux 255 mm F - Cote sous Rouleaux 205 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 10,3 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 380 kN C0 - Capacité Charge Statique 485 kN Cu - Charge limite à la fatigue 46,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2900 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 191 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 203 mm db - Diamètre de passage mini BI 209 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 269 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors