Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 190 mm D - Diamètre Extérieur 290 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 46 mm E - Cote sur rouleaux 265 mm F - Cote sous Rouleaux 215 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 10,7 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 390 kN C0 - Capacité Charge Statique 510 kN Cu - Charge limite à la fatigue 48 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2700 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 201 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 213 mm db - Diamètre de passage mini BI 219 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 279 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors