Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 220 mm D - Diamètre Extérieur 340 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 56 mm E - Cote sur rouleaux 310 mm F - Cote sous Rouleaux 250 mm D1 - Diamètre intérieur épaulement BE 299 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 3 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 18,2 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 555 kN C0 - Capacité Charge Statique 750 kN Cu - Charge limite à la fatigue 67 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2300 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 233 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 248 mm db - Diamètre de passage mini BI 254 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 327 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
Industry Calcul Factors