Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU1052C3 - NTN

NU1052C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur260 mm
D - Diamètre Extérieur400 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure65 mm
E - Cote sur rouleaux364 mm
F - Cote sous Rouleaux296 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse29,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique715 kN
C0 - Capacité Charge Statique1000 kN
Cu - Charge limite à la fatigue85 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI276 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face292 mm
db - Diamètre de passage mini BI300 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE384 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image