• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU1064 - NTN

NU1064

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur320 mm
D - Diamètre Extérieur480 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure74 mm
E - Cote sur rouleaux440 mm
F - Cote sous Rouleaux360 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse46 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique970 kN
C0 - Capacité Charge Statique1410 kN
Cu - Charge limite à la fatigue113 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI336 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face356 mm
db - Diamètre de passage mini BI364 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE464 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image