• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU1084 - NTN

NU1084

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur420 mm
D - Diamètre Extérieur620 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure90 mm
E - Cote sur rouleaux570 mm
F - Cote sous Rouleaux470 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse91 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1500 kN
C0 - Capacité Charge Statique2290 kN
Cu - Charge limite à la fatigue170 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse950 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI440 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face466 mm
db - Diamètre de passage mini BI475 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE600 mm
ra max - Rayon max de raccordement4 mm
r1a - Rayon max de raccordement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image