• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU10/500L1 - NTN

NU10/500L1

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur500 mm
D - Diamètre Extérieur720 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure100 mm
E - Cote sur rouleaux664 mm
F - Cote sous Rouleaux556 mm
rs - Rayon mini de Raccordement6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse134 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1610 kN
C0 - Capacité Charge Statique2870 kN
Cu - Charge limite à la fatigue203 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile910 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse770 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI524 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face551 mm
db - Diamètre de passage mini BI562 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE696 mm
ra max - Rayon max de raccordement5 mm
r1a - Rayon max de raccordement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image