Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 20 mm D - Diamètre Extérieur 47 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 14 mm E - Cote sur rouleaux 41,5 mm F - Cote sous Rouleaux 26,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 29,5 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,108 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 32,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 24,7 kN Cu - Charge limite à la fatigue 3 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 21600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 15000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 24 mm db - Diamètre de passage mini BI 29 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 42 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 42,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,6 mm
Industry Calcul Factors