Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU206EG15C3 - SNR

NU206EG15C3

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
F - Cote sous Rouleaux37,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI0 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE52,2 mm
s - Déport axial max0,8 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé0 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,2 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique43,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique37,4 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,55 kN
N ref - Vitesse thermique de référence9800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique14000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,242 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,758 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,973 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,487 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,403 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI35 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face37 mm
db - Diamètre de passage mini BI40 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE57 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image