Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 40 mm D - Diamètre Extérieur 80 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 18 mm E - Cote sur rouleaux 0 mm F - Cote sous Rouleaux 49,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 0 mm D1 - Diamètre intérieur épaulement BE 67,8 mm s - Déport axial max 0,8 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 0 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,38 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 62,2 kN C0 - Capacité Charge Statique 55,4 kN Cu - Charge limite à la fatigue 6,8 kN N ref - Vitesse thermique de référence 7600 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 11000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 5,727 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,273 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,318 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,659 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,409 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 46,5 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 49 mm db - Diamètre de passage mini BI 52 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 73,5 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 0 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors