Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU210EAT2X - NTN

NU210EAT2X

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
E - Cote sur rouleaux81,5 mm
F - Cote sous Rouleaux59,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,54 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique81,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique76,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue9,3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI56,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face59 mm
db - Diamètre de passage mini BI62 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE83,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image