Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 55 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 21 mm E - Cote sur rouleaux 90 mm F - Cote sous Rouleaux 66 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 70,8 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 0,675 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 102 kN C0 - Capacité Charge Statique 98,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 12 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 8900 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 61,5 mm db - Diamètre de passage mini BI 68 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 92 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 91 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors