• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU213C3 - NTN

NU213C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
E - Cote sur rouleaux105,6 mm
F - Cote sous Rouleaux79,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,02 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique93 kN
C0 - Capacité Charge Statique94,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue11,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI73 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face77 mm
db - Diamètre de passage mini BI81 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE112 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image