Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 120 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 23 mm E - Cote sur rouleaux 108,5 mm F - Cote sous Rouleaux 78,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 84,5 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 1,21 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 127 kN C0 - Capacité Charge Statique 119 kN Cu - Charge limite à la fatigue 14,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 7600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 5400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 73 mm db - Diamètre de passage mini BI 81 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 112 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 110 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
Industry Calcul Factors