Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 120 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 23 mm F - Cote sous Rouleaux 78,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 0 mm D1 - Diamètre intérieur épaulement BE 104 mm s - Déport axial max 1 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 0 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 1,05 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 123 kN C0 - Capacité Charge Statique 122 kN Cu - Charge limite à la fatigue 14,9 kN N ref - Vitesse thermique de référence 5000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 6900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,717 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 9,283 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,073 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,037 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,42 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 73 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 77 mm db - Diamètre de passage mini BI 81 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 112 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
Industry Calcul Factors