Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 70 mm D - Diamètre Extérieur 125 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 24 mm E - Cote sur rouleaux 110,5 mm F - Cote sous Rouleaux 84,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial C4 Masse 1,12 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 92,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 95 kN Cu - Charge limite à la fatigue 11,6 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 6500 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 5500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 78 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 82 mm db - Diamètre de passage mini BI 86 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 117 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
Industry Calcul Factors