• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU214EG1C3 - NTN

NU214EG1C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur125 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
E - Cote sur rouleaux113,5 mm
F - Cote sous Rouleaux83,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,204 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique119 kN
C0 - Capacité Charge Statique137 kN
Cu - Charge limite à la fatigue16,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI78 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face82 mm
db - Diamètre de passage mini BI86 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE117 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image