Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU217EAT2XC3 - NTN

NU217EAT2XC3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
E - Cote sur rouleaux136,5 mm
F - Cote sous Rouleaux100,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI107,7 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,88 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique198 kN
C0 - Capacité Charge Statique199 kN
Cu - Charge limite à la fatigue23 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI94 mm
db - Diamètre de passage mini BI104 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE141 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face138 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image