• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU218EG1C3 - NTN

NU218EG1C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure30 mm
E - Cote sur rouleaux145 mm
F - Cote sous Rouleaux107 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse2,565 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique182 kN
C0 - Capacité Charge Statique217 kN
Cu - Charge limite à la fatigue24,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI99 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face105 mm
db - Diamètre de passage mini BI109 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE151 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image