• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU218G1 - NTN

NU218G1

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure30 mm
E - Cote sur rouleaux143 mm
F - Cote sous Rouleaux107 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI114,2 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse2,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique169 kN
C0 - Capacité Charge Statique178 kN
Cu - Charge limite à la fatigue20,3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI99 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE151 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face146 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image